??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
8devices
Descrizione
Modulo ananas rev1
Lista materiale
PLQ841SU6
ORDERNO
PLQ841SU6
CHIPSET
chipset
Basato su QCN9074 di Qualcomm (Pine)
DATA_RATE
velocità dei dati
Fino a 4,8 Gbps
DESCRIPTION
descrizione
Progettato per applicazioni multi-gigabit, Pineapple è un modulo radio 802.11ax Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E per la connettività aziendale ad altissima velocità. È basato sul chipset Qualcomm QCN9074 per applicazioni IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax a 2,4/5/6 GHz. La nuova radio può svolgere funzioni di access point e di stazione con 4x4 MIMO (4 flussi spaziali) e canali a 160 MHz. Il modulo radio può essere saldato direttamente utilizzando pad di saldatura castellati e viene anche saldato su mini-PCIe, M.2 A+E.
MODULATION
modulazione
1024 QAM
OFDMAS
ofdmas
4 scaricare e caricare
RADIO
radio
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura
Commerciale e industriale
TRI_BAND
tri-banda
Supporto a banda intera 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
WIDTH_SUPPORT
supporto in larghezza
Canale da 160 MHz
NAME
nome
PLQ841SU6
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions