??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
8devices
Description
Module Lima rev7
Nomenclature
AQATYVPAX
ORDERNO
AQATYVPAX
ANTENNA
antenne
Antenne à puce céramique 3 dBi
AVAILABLE_INTERFACES
interfaces disponibles
USB 2.0 host, port série, 2 x Ethernet (100 Base-T), PCIe, GPIO
CPU
cpu
QCA4531, 650 MHz
DESCRIPTION
description
Lima dispose d'une radio 802.11N 2x2 prenant en charge jusqu'à 300 Mbps de débit de données et se décline en deux versions : température commerciale ou température industrielle.
FREQUENCY
fréquence
2,4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
puissance de sortie maximale
20 dBm
MEMORY
mémoire
32 Mo de mémoire flash et 64 Mo de mémoire vive DDR2
OVERVIEW
vue d'ensemble
Lima est un module basé sur le chipset QCA 4531 avec un CPU de 650 MHz et une radio 802.11N 2x2 (MIMO). Le module est disponible en deux gammes de température : commerciale* (Lima) et industrielle** (Lima-I). Lima est un module Linux à double face, montable en surface et compatible avec le Wi-Fi, destiné aux applications de l'internet de tout (IoE). Un processeur plus rapide, un débit de données de 300 Mbps, une faible consommation d'énergie, une mémoire flash plus importante de 32 Mo et un kit de développement avec davantage d'interfaces (par exemple PCIe) sont les principaux éléments qui différencient le Lima du module Carambola2. Le code source de la distribution linux OpenWRT est disponible sur GitHub et est soutenu par notre communauté grandissante sur le forum. *Gamme de température commerciale : 0-65°C, **Température industrielle : -40-85°C
POWER_SUPPLY
alimentation électrique
3,3 V, consommation maximale 3,1 W
SIZE
taille
25 par 35 mm
SOFTWARE
logiciel
OpenWrt
WIRELESS_STANDARD
norme sans fil
802.11 bgn
NAME
nom
AQATYVPAX
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions