??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
8devices
Description
Module Cherry rev3
Nomenclature
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
description
Cherry est un système sur module (SoM) Wi-Fi 6 compact et riche en fonctionnalités, alimenté par le SoC IPQ 5000, conçu pour simplifier la création de dispositifs embarqués et les applications de mise en réseau.
OVERVIEW
vue d'ensemble
Compact. Riche en fonctionnalités. Puissant Cherry est un système sur module (SoM) Wi-Fi 6 compact et hautement intégré, alimenté par le SoC IPQ 5000. Il est conçu pour simplifier la création de dispositifs embarqués et de systèmes sans fil, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications, y compris l'IoT et la mise en réseau. Le SoM Cherry combine un processeur haute performance, une mémoire et un stockage substantiels, ainsi que de puissantes capacités de mise en réseau pour accélérer la mise sur le marché et réduire les coûts des produits. Cherry prend en charge deux flux spatiaux (2x2 MiMo) et est piloté par un processeur ARM Cortex A53 64 bits double cœur cadencé à 1 GHz. Le module peut être monté en surface avec un petit facteur de forme similaire à celui de Lima et comporte des broches externes compatibles et des broches internes LGA supplémentaires pour des fonctionnalités étendues.
SPECIFICATIONS
spécifications
Basé sur le SoC IPQ-5000 (Maple) 1024 QAM (2SS), débit de 573,5 Mbps Faible consommation d'énergie (jusqu'à 7W) CPU ARM Cortex A53 double cœur 1 GHz Interfaces Ethernet 2,5G et 1G Taille compacte (30,5 par 19,4mm) 2x2 MiMo 2,4GHz WiFi6 radio Interface PCIe et mini PCIe pour radio externe Nombreuses interfaces périphériques : UART, 1 GbE PHY et mode SGMII+ ou SGMII pour 2.5/1 GbE PHY, 2x broches SPI libres, PCIe 2.0, 25xGPIO
NAME
nom
1QLLOS4KV
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions