??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GIMOTA
Beschreibung
Modulardose, Grösse 40, für 4 Module
Stückliste
GM210-40-4P-TAC
COMPANY
Firma
GIMOTA
CNSORDERNO
Bestellnummer
GM210-40-4P-TAC
SIZE
Grösse
40
S1
69.8 mm
L1
62.5 mm
L5
36.5 mm
D7
66 mm
G1
2 5/16"-16 UN 2A
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions