??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Modular receptacle, size 40, for 4 modules
Bill of material
GM210-40-4P-TAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GM210-40-4P-TAC
SIZE
Size
40
S1
69.8 mm
L1
62.5 mm
L5
36.5 mm
D7
66 mm
G1
2 5/16"-16 UN 2A
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions