GIMOTA
Description
Modular receptacle, size 40, for 4 modules
Bill of material
GM210-40-4P-TAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GM210-40-4P-TAC
SIZE
Size
40
S1
69.8 mm
L1
62.5 mm
L5
36.5 mm
D7
66 mm
G1
2 5/16"-16 UN 2A
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업