??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Modular receptacle, size 40, for 4 modules
Bill of material
GM210-40-4P-TAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GM210-40-4P-TAC
SIZE
Size
40
S1
69.8 mm
L1
62.5 mm
L5
36.5 mm
D7
66 mm
G1
2 5/16"-16 UN 2A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions