??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model TV-203
Bill of material
TV-203
ORDERNO
TV-203
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
BATTERIES
batteries
Works With A Commercial Lithium Battery
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Electronic Spout For Hospital
DESIGN_OPTION
design option
-1
DETECTION_RANGE
detection range
1.9" (50 mm) - 9.4" (240 mm)
DOCUMENTATION
documentation
http://www.helvex.com.mx/productos/fichas/TV-203.pdf
FEATURES
features
Check Valve With Filter, Requires Ground Connection, Swivel Outlet
FEEDING_VOLTAGE
feeding voltage
6
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPSM
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.300
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
5.700
MODEL
model
TV-203
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SUPPORT_BASE_DIAMETER
support base diameter
3.000
TOTAL_HEIGHT
total height
13.700
TOTAL_LENGTH
total length
6.100
TYPE_COMMENTS
type comments
Electronic Line
URL
url
http://www.helvex.com.mx/contenido.php?producto=807
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2014
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Model TV-203
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions