??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model TV-105
Bill of material
TV-105
ORDERNO
TV-105
ACCESSORIES
accessories
Economizador para autoajuste de flujo y palanca con recubrimiento antibacterial
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COMPLIANCE
compliance
NMX-C-415-ONNCCE-1999
CONNECTION
connection
½" - 14 NPSM
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
48.000
DESCRIPTION
description
Llave Economizadora con Seguro Antirrobo
DESIGN_OPTION
design option
-1
ELEVACI_N_POR_DEFECTO
elevación por defecto
0.800
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. DE C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WATER_FLOW
max. water flow
1.180
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
3.550
MODEL
model
TV-105
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
OPERATION
operation
Cierre Automático y Perilla multidireccional
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TOTAL_HEIGHT
total height
4
TOTAL_LENGTH
total length
6.400
TOTAL_WIDTH
total width
2
TYPE_COMMENTS
type comments
Llave Economizadora
URL
url
http://www.helvex.com.mx/llave-tv-105
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2015
WARRANTY
warranty
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación. El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model TV-105
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions