??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model RM-26
Bill of material
RM-26
ORDERNO
RM-26
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CERTIFICATION
certification
http://helvex.com/productos/vistas/RM-26.pdf
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DATA_SHEET
data sheet
http://helvex.com/productos/fichas/RM-26.pdf
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Height Sliding Shower With Three Spray Modes With Antiscale System
DESIGN_OPTION
design option
-1
FEATURES
features
Shower Medium And High Pressure; Semi-Recessed Fixture; Setting Kit Included; Adjustable Height Mechanism; Length Hose 59" (1,5 m); With Antiscale System; Three Fixed Jet Modes
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPT
INSTRUCTIVE
instructive
http://helvex.com/productos/instructivos/RM-26.pdf
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WATER_FLOW
max. water flow
2.640
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WATER_FLOW
min. water flow
0.660
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
14.220
MODEL
model
RM-26
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TOTAL_DEPTH
total depth
1.900
TOTAL_LENGTH
total length
22.800
TOTAL_WIDTH
total width
10
TYPE_COMMENTS
type comments
Hand Shower
URL
url
http://helvex.com/contenido.php?producto=711
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2014
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Model RM-26
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions