??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model H-3011
Bill of material
H-3011
ORDERNO
H-3011
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COMPLIANCE
compliance
NOM-008-CONAGUA-1998
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0.500
DESCRIPTION
description
Regadera de Plato Ancho de 12" Corro Fijo con Sistema Anticalcáreo
DESIGN_OPTION
design option
-1
FEATURES
features
Regadera de Plato Ancho de 12" Corro Fijo con Sistema Anticalcáreo
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPT
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. de C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WATER_FLOW
max. water flow
2.192
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
14.220
MODEL
model
H-3011
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.05.14.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Showers
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TOTAL_HEIGHT
total height
11.800
TOTAL_LENGTH
total length
2.100
TYPE_COMMENTS
type comments
Regadera de plato ancho de 12"
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2016
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model H-3011
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions