??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model H-3010
Bill of material
H-3010
ORDERNO
H-3010
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0.500
DESCRIPTION
description
Regadera de Plato Ancho de 12" Chorro Fijo con Sistema Anticalcareo
DESIGN_OPTION
design option
-1
GARANT_A
garantía
El producto HELVEX esta garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricacion. El producto HELVEX esta garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPT
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. de C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WATER_FLOW
max. water flow
2.190
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
14.220
MODEL
model
H-3010
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.05.14.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Showers
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TYPE_COMMENTS
type comments
Regadera de Plato Ancho de 12"
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2015
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model H-3010
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions