??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model E-922
Bill of material
Model E-922
ORDERNO
Model E-922
ACCESORIOS
accesorios
Contra de Push. Inserto para Rebosadero. Herramienta para Sujeción. Llave para Aireador. Llave para Mantenimiento. Llave Allen 9/64". Llave Allen 5/64".
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CARACTER_STICAS_DEL_PRODUCTO
características del producto
Monomando para lavabo con desagüe de push.
CARTUCHO
cartucho
Cartucho Rotativo Derecho Ø28 mm.
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
35
DESCRIPTION
description
Bamboo E-922
DESIGN_OPTION
design option
-1
FICHA_T_CNICA
ficha técnica
http://www.helvex.com/productos/fichas/E-922.pdf
GARANT_A
garantía
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación. El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.
GU_A_DE_INSTALACI_N
guía de instalación
http://www.helvex.com/productos/guias/E-922.pdf
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INSTALACI_N
instalación
Conexión ½ - 14 NPSM
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. de C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
E-922
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
OPERACI_N
operación
Para abrir el flujo de agua desplace el maneral en sentido horario. la temperatura se incrementará gradualmente.
PART_TYPE
part type
0
PRESI_N_M_XIMA_DE_TRABAJO
presión máxima de trabajo
85.340
PRESI_N_M_NIMA_DE_TRABAJO
presión mínima de trabajo
11.360
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
SUPPORT_BASE_DIAMETER
support base diameter
1.920
TOTAL_DEPTH
total depth
8.400
TOTAL_HEIGHT
total height
8.500
TYPE_COMMENTS
type comments
Monomando de lavabo Bamboo E-922
URL
url
http://www.helvex.com/contenido.php?producto=874
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2015
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model E-922
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
2D

Embedded user actions