??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model E-701
Bill of material
E-701
ORDERNO
E-701
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DATA_SHEET
data sheet
http://helvex.com/productos/fichas/E-701.pdf
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Vértika Single Control For Shower, Tub Or Handle Shower With Diverter
DESIGN_OPTION
design option
-1
FEATURES
features
Ceramic Cartridge; Option To Install Outlet For Hand Shower Or Tub
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPT Shower; ¾" - 14 NPT Tub
INSTALLATION_ADJUSTMENT
installation adjustment
0.5" (12.7 mm) Max.
INSTRUCTIVE
instructive
http://helvex.com/productos/instructivos/E-701.pdf
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
14.220
MODEL
model
E-701
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TOTAL_DIAMETER
total diameter
6.200
TOTAL_WIDTH
total width
1.300
TYPE_COMMENTS
type comments
Shower Or Tub Single Control Faucet
URL
url
http://helvex.com/contenido.php?producto=616
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2014
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Model E-701
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions