??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model E-305
Bill of material
E-305
ORDERNO
E-305
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DATA_SHEET
data sheet
http://www.helvex.com.mx/monomando-e-305
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Single Control With Flexible Faucet
DESIGN_OPTION
design option
-1
ELEVACI_N_POR_DEFECTO
elevación por defecto
0.500
FEATURES
features
Single Control Ceramic Cartridge; Giratory Faucet; Device To Change a Fixed Jet Shower; Flexible Hose And Head; Includes Wrench to Install
HOST
host
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPSM
INSTRUCTIVE
instructive
http://www.helvex.com.mx/monomando-e-305
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
14.220
MODEL
model
E-305
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.55.14
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Single Faucets
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
SHARED
shared
1
TOTAL_HEIGHT
total height
23
TOTAL_LENGTH
total length
8
TOTAL_WIDTH
total width
2
TYPE_COMMENTS
type comments
Single Control Kitchen Faucet
URL
url
http://www.helvex.com.mx/monomando-e-305
VERSION
version
2016
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Model E-305
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions