??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model AC-20
Bill of material
AC-20
ORDERNO
AC-20
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CERTIFICATION
certification
http://helvex.com/productos/vistas/AC-20.pdf
COMPLIANCE
compliance
NOM-008-CONAGUA-1998
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DATA_SHEET
data sheet
http://helvex.com/productos/fichas/AC-20.pdf
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Automatic Sprinkler Control Valve Cleaning
DESIGN_OPTION
design option
-1
FEATURES
features
Low, Medium And High Pressure Sprinkler; Dynamic Water Economizer;
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INLET_THREADS
inlet threads
½" - 14 NPT
INSTRUCTIVE
instructive
http://helvex.com/productos/instructivos/AC-20.pdf
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX
MASSUNIT
massunit
1
MAX__WATER_FLOW
max. water flow
2.640
MAX__WORKING_PRESSURE
max. working pressure
85.340
MIN__WATER_FLOW
min. water flow
0.970
MIN__WORKING_PRESSURE
min. working pressure
14.220
MODEL
model
AC-20
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TOTAL_DIAMETER
total diameter
2.300
TOTAL_LENGTH
total length
4.700
TYPE_COMMENTS
type comments
Showerheads
URL
url
http://helvex.com/contenido.php?producto=241
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2014
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Model AC-20
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions