??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-367 - Levier excentrique technopolymère à tige filetée - Fixe
Nomenclature
Emile Maurin 21-367-8-25
REF
Référence
POS
Position
D1
M8
D2
M8
D3
11 mm
D5
20 mm
H1
1 mm
L1
79 mm
L2
mm
L5
17.5 mm
L6
25.5 mm
L7
20 mm
L8
7 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions