??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-989 - Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à droite - avec 2 boutons - sans arrêt d'urgence - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-989-200
REF
Référence
L1
±0.2
mm
L2
17 mm
L3
27 mm
L4
51 mm
L5
68 mm
D1
30 mm
D2
M 8
H1
51 mm
H2
68 mm
H2MIN
min.
15 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions