??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-985 - Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à droite - avec 1 bouton - sans arrêt d'urgence - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-985-200
REF
Référence
L1
±0.2
mm
L2
17 mm
L3
27 mm
L4
51 mm
L5
68 mm
D1
30 mm
D2
M 8
H1
51 mm
H2
68 mm
H2MIN
min.
15 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions