??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-983 - Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à droite - avec 1 bouton - avec arrêt d'urgence - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-983-200
REF
Référence
L1
±0.2
mm
L2
17 mm
L3
27 mm
L4
51 mm
L5
68 mm
D1
30 mm
D2
M 8
H1
51 mm
H2
68 mm
H2MIN
min.
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions