??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-932 - Poignée tubulaire ovale avec supports taraudés - Pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-932-300-8
REF
Référence
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
24 mm
L6
36 mm
D1
H1
57 mm
H2MIN
15 mm
H3
24 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions