??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-762 - Poignée déportée aluminium - Pelliculé noire
Nomenclature
Emile Maurin 11-762-90
REF
Référence
MAT
Matière
Pelliculé noire
L1
mm
L2
mm
L3
10 mm
L4
33 mm
L5
9.5 mm
D1
M 6 mm
H1
32 mm
H2
24 mm
H3
9 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions