??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-722 - Poignée tubulaire avec supports taraudés - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-722-300
REF
Référence
MAT
Matière
Anodisé
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
32 mm
D1
28 mm
D2
M 8 mm
H1
76 mm
H2
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions