??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-665 - Poignée étrier aluminium ouverte - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-665-128
REF
Référence
11-665-128
L2
162 mm
L6
25 mm
L7
8 mm
L8
22 mm
H2
57 mm
H4
38 mm
H5
28 mm
H7
16 mm
D1
M 8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions