??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-660 - Poignée étrier aluminium fermée - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-660-128
REF
Référence
11-660-128
L1
128 mm
L2
162 mm
L3
140 mm
L4
38 mm
L5
19 mm
L6
25 mm
H1
55 mm
H3
36 mm
H6
12 mm
D1
M 8 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions