??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-220 - Poignée affleurante à clipser - UL94-HB
Nomenclature
Emile Maurin 11-220-18-127
REF
Identnummer
IND
Indice inflammabilité
UL94-HB
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
mm
L3
35.8 mm
L4
25.5 mm
L5
5 mm
L6
17 mm
L7
1.8 mm
L8
±0.3
132 mm
L9
±0.3
87.5 mm
L10
±0.15
30.7 mm
H1
40 mm
R1
1 mm
R2MAX
1.5 mm
F1
1800 N
F2
450 N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업