??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
AVK Plastics
Description
MKP stadsverwarming
Bill of material
MKP stadsverwarming
ORDERNO
MKP stadsverwarming
BESCHRIJVING
beschrijving
MKP stadsverwarmingMeterkastvloerplaat (MKP) stadsverwarming AVK meterkastvloerplaat (MKP) heeft sparingen voor gas, elektra, water,telecom en kabel (CAI), rekeninghoudend met de voorgeschreven mantelbuizen.Het type voor stadsverwarmingheeft extra sparingen voor de grote stadsverwarmingsbuizen en voor huishoudwater.De vloerplaten worden met fixatiepunten aan de lange kant op de ruwe vloer genageld. Door de hoogte van 30mm komen deze na de vloerafwerking gelijk met de afwerkvloer.Aan drie kanten is een getrapte sparing voor de plaatsing van de meterkastwanden. Trekspanningdoor zakkende ondergrond wordt opgevangen; de mantelbuisverbindingen zijn nastelbaar. AVK meterkastvloerplaten garanderen eeneenvoudige, probleemloze installatie die de uniformiteit in de meterkast extra benadrukt. • voorzien vanKOMO keurmerk • mantelbuizen doorvoer onder een hoek van ca. 7˚ mogelijk • mantelbuizen zeer eenvoudig te monterendemonteren door ruimere openingen • mantelbuizen zijn in spiegelbeeld te plaatsen • gemakkelijk herkenbare taatsring voor gasdoorvoer (geel) • aansluitingen gasbelemmerend uit te voeren na aansluiting van doorvoerbocht • te voorzien van een PUR-isolatieplaat, Rc waarde 2,5 m2.KW • klemkracht minimaal 0,6 kN •100% recyclebaar • verkrijgbaar op een groot aantal distributiepunten • niet hygroscopisch • probleemloze montage, de cementafwerkvloer kan achterwege blijven • laag gewicht • juiste plaats van de uitsparingen is gegarandeerd • hoge slagvastheid • aan 3 kanten getrapte sparing voor plaatsing meterkast wanden • hoge UV bestendigheid
NAME
name
MKP stadsverwarming
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions