??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
TeamItalia
Description
MINISIMPLY
Bill of material
3022BOF
ORDERNO
ALTEZZA
altezza
65
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
APPARENT_LOAD
apparent load
0
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
0
CATEGORY
category
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
0
COLOR_FILTER
color filter
16777215
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Apparecchio LED plafone con alimentatore integrato per illuminazione tecnica ad elevata efficienza luminosa, emissione controllata e schermatura delle sorgenti. MiniSimply è dotato di uno schermo in Pmma con superficie micropiramidale per limitare i livelli di luminanza agli angoli di emissione superiori. E' disponibile anche con diffusore PC opale con emissione diffusa. MiniSimply garantisce un illuminamento uniforme della superificie di lavoro, massimo comfort visivo ed ottimale resa cromatica. Grazie alla doppia potenza è ideale sia per applicazioni residenziali che professionali. La forma attentamente plasmata rende il prodotto ideale anche per ambienti domestici. Sorgente luminosa LED emissione Diretta.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
0
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
3
INITIAL_COLOR
initial color
0
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
0
KEYNOTE
keynote
Il presente file ha valore orientativo. I valori reali di illuminamento e misura possono differire anche sensibilmente in funzione di tipo di superficie / finiture / arredamento effettivi.
LAMP
lamp
LED SMD
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
0
LIGHT_SOURCE
light source
1
MANUFACTURER
manufacturer
Team Italia S.R.L.
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.70.11
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Luminaries for Internal Lighting
PART_TYPE
part type
0
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TILT_ANGLE
tilt angle
90
TYPE_COMMENTS
type comments
Disponibile in diverse misure: 60, 120, 150, 240 cm. On-off o dimmer. Struttura in alluminio verniciato
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://www.teamitaliailluminazione.it/it/products/minisimply/3022-prism/
VERSION
version
2019
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
NAME
name
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions