Bota Systems
내용
MiniONE_Pro
BOM
JP8JHYNRM
ORDERNO
JP8JHYNRM
ACCELERATION
가속
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
EtherCAT을 통한 CANopen
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
시간 경과에 따른 드리프트
< 0.5 N/h, < 3 mNm/h
GYROSCOPE
자이로스코프
±250°/초, ±500°/초, ±1000°/초, ±2000°/초
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
35mN, 21mN, 0.4mNm, 0.3mNm
NON_LINEARITY
비선형성
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
9 - 48V, 1.5W
RANGE
범위
50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
2000Hz
SIGNAL_NOISE__
신호 노이즈**
5.5mN, 3.5mN, 0.07mNm, 0.04mNm
SIZE__DXL_
크기(DXL)
48 x 26.2mm
WEIGHT
무게
~ 62g
NAME
이름
JP8JHYNRM
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업