??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bota Systems
Açıklama
MiniONE
Malzeme listesi
XM0M0JJF1
ORDERNO
XM0M0JJF1
ACCELERATION
hızlanma
--
ACCURACY
doğruluk
< 2.0 %
COMMUNICATION
iletişim
USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
jiroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
giriş koruması
toz geçirmez ve suya dayanıklı
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
gürültüsüz çözünürlük (100 hz)*
150 mN, 100 mN, 1,8 mNm, 0,9 mNm
NON_LINEARITY
doğrusal olmayan
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
çalışma sıcaklığı
0 - 55 Santigrat
OVERLOAD
aşırı yük
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
5 V, 1,0 W
RANGE
aralık
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
örnekleme oranı
(Maks.) 250 Hz
SIZE__DXL_
boyut (dxl)
30 x 23,2 mm
WEIGHT
ağırlık
~ 30g
NAME
isim
XM0M0JJF1
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions