??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Opis
MiniONE
Lista materiałowa
HHFVX586Q
ORDERNO
HHFVX586Q
ACCELERATION
przyspieszenie
--
ACCURACY
dokładność
< 2.0 %
COMMUNICATION
komunikacja
UART / (SPI / I2C)
CROSSTALK___
przesłuch***
< 2.0 %
GYROSCOPE
żyroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
ochrona przed wnikaniem
pyłoszczelność i wodoodporność
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Rozdzielczość bez szumów (100 Hz)*
150 mN, 100 mN, 1,8 mNm, 0,9 mNm
NON_LINEARITY
nieliniowość
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura pracy
0 - 55 Celsjusza
OVERLOAD
przeciążenie
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
zasilanie
5 V, 1,0 W
RANGE
zakres
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
częstotliwość próbkowania
(Maks.) 250 Hz
SIZE__DXL_
rozmiar (dxl)
30 x 23,2 mm
WEIGHT
waga
~ 30g
NAME
nazwa
HHFVX586Q
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions