??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bota Systems
Descrizione
MiniONE
Lista materiale
HHFVX586Q
ORDERNO
HHFVX586Q
ACCELERATION
accelerazione
--
ACCURACY
precisione
< 2.0 %
COMMUNICATION
comunicazione
UART / (SPI / I2C)
CROSSTALK___
diafonia***
< 2.0 %
GYROSCOPE
giroscopio
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
protezione dall'ingresso
antipolvere e resistente all'acqua
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
risoluzione senza rumore (100 hz)*
150 mN, 100 mN, 1,8 mNm, 0,9 mNm
NON_LINEARITY
non linearità
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura di esercizio
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
sovraccarico
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
alimentazione
5 V, 1,0 W
RANGE
gamma
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
frequenza di campionamento
(max.) 250 Hz
SIZE__DXL_
dimensione (dxl)
30 x 23,2 mm
WEIGHT
peso
~ 30g
NAME
nome
HHFVX586Q
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions