??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bota Systems
Description
MiniONE
Nomenclature
HHFVX586Q
ORDERNO
HHFVX586Q
ACCELERATION
l'accélération
--
ACCURACY
précision
< 2.0 %
COMMUNICATION
communication
UART / (SPI / I2C)
CROSSTALK___
diaphonie***
< 2.0 %
GYROSCOPE
gyroscope
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
protection contre les infiltrations
étanche à la poussière et à l'eau
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
résolution sans bruit (100 hz)*
150 mN, 100 mN, 1,8 mNm, 0,9 mNm
NON_LINEARITY
non-linéarité
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
température de fonctionnement
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
surcharge
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
l'alimentation électrique
5 V, 1,0 W
RANGE
gamme
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
taux d'échantillonnage
(Max.) 250 Hz
SIZE__DXL_
taille (dxl)
30 x 23,2 mm
WEIGHT
poids
~ 30g
NAME
nom
HHFVX586Q
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions