??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bota Systems
Descripción
MiniONE
Lista de materiales
HHFVX586Q
ORDERNO
HHFVX586Q
ACCELERATION
aceleración
--
ACCURACY
precisión
< 2.0 %
COMMUNICATION
comunicación
UART / (SPI / I2C)
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
giroscopio
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
protección contra la entrada
resistente al polvo y al agua
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
resolución sin ruido (100 hz)*
150 mN, 100 mN, 1,8 mNm, 0,9 mNm
NON_LINEARITY
no linealidad
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura de funcionamiento
0 - 55 grados centígrados
OVERLOAD
sobrecarga
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
suministro eléctrico
5 V, 1,0 W
RANGE
gama
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
frecuencia de muestreo
(Máx.) 250 Hz
SIZE__DXL_
tamaño (dxl)
30 x 23,2 mm
WEIGHT
peso
~ 30g
NAME
nombre
HHFVX586Q
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions