??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AZ-Delivery
Descripción
Minifuente de alimentación de 220 V a 5 V
Lista de materiales
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
corriente alterna
40 MA/230 VCA
DESCRIPTION
descripción
Con la fuente de alimentación AZ-Delivery AC-05-3 puedes transformar 220V AC de la toma de pared en 5V DC con hasta 0,6A (3W). Su pequeño tamaño permite un uso flexible de sus circuitos incluso cuando el espacio es limitado. La amplia tolerancia de entrada de 100-240 V CA y 50-60 Hz hace que su configuración sea compatible al mismo tiempo con la conexión a la red de todo el mundo.
EFFICIENCY
eficacia
72 %
FREQUENCY_RANGE
gama de frecuencias
48 Hz - 62 Hz
MOISTURE
humedad
20% ~ 90% HR
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
temperatura de funcionamiento
-10 ° C ~ +60 ° C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
coeficiente de temperatura
± 0,03%/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
tensión
5V
TENSION_TOLERANCE
tolerancia a la tensión
2,5 %
WAVITY
wavity
100MVP-P
NAME
nombre
ZL9XCO747
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions