??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AZ-Delivery
Opis
Mini-zasilacz 220 V do 5 V
Lista materiałowa
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
prąd przemienny
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
opis
Za pomocą zasilacza AZ-Delivery AC-05-3 można przekształcić napięcie 220 V AC z gniazdka ściennego na napięcie 5 V DC o natężeniu do 0,6 A (3 W). Niewielki rozmiar pozwala na elastyczne wykorzystanie obwodów, nawet gdy przestrzeń jest ograniczona. Szeroka tolerancja wejściowa 100-240 V AC i 50-60 Hz sprawia, że konfiguracja jest kompatybilna z ogólnoświatowym połączeniem sieciowym w tym samym czasie.
EFFICIENCY
efektywność
72 %
FREQUENCY_RANGE
zakres częstotliwości
48 Hz - 62 Hz
MOISTURE
wilgoć
20% ~ 90% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
zakres temperatur roboczych
-10°C ~ +60°C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
Współczynnik temperatury
± 0,03%/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
napięcie
5V
TENSION_TOLERANCE
tolerancja napięcia
2,5 %
WAVITY
falowanie
100MVP-P
NAME
nazwa
ZL9XCO747
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions