??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
8devices
Açıklama
Mini_Pini
Malzeme listesi
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
CHIPSET
yonga seti
Qualcomm'un QCN9074/72 modeline dayanmaktadır
DATA_RATE
veri hızı
4,8 Gbps'ye kadar
DESCRIPTION
Açıklama
Kompakt ve güçlü WiFi6 radyo modülü Mini Pini, ultra yüksek hızlı kurumsal bağlantı için bir 802.11ax Wi-Fi 6 radyo modülüdür. 2x2 ve 4x4 MiMo konfigürasyonlarında mevcuttur ve endüstriyel veya ticari sıcaklık versiyonlarında gelir.
DUAL_BAND
çift bant
2.4 ve 5GHz desteği
FORM_FACTOR
form faktörü
Standart mini PCIe
OFDMAS
ofdmas
4 adede kadar indirme ve yükleme
RADIO
radyo
4x4 veya 2x2 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
sıcaklık aralığı
Ticari ve endüstriyel
WIDTH_SUPPORT
genişlik desteği
160MHz kanal
NAME
isim
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions