??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
8devices
Descrizione
Mini_Pini
Lista materiale
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
CHIPSET
chipset
Basato sul modello QCN9074/72 di Qualcomm.
DATA_RATE
velocità dei dati
Fino a 4,8 Gbps
DESCRIPTION
descrizione
Modulo radio WiFi6 compatto e potente Mini Pini è un modulo radio Wi-Fi 6 802.11ax per la connettività aziendale ad altissima velocità. È disponibile nelle configurazioni 2x2 e 4x4 MiMo e nelle versioni per temperature industriali o commerciali.
DUAL_BAND
dual-band
Supporto a 2,4 e 5GHz
FORM_FACTOR
fattore di forma
Mini PCIe standard
OFDMAS
ofdmas
Fino a 4 download e upload
RADIO
radio
4x4 o 2x2 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura
Commerciale e industriale
WIDTH_SUPPORT
supporto in larghezza
Canale da 160 MHz
NAME
nome
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions