??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
8devices
Description
Mini_Pini
Nomenclature
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
CHIPSET
chipset
Basé sur le QCN9074/72 de Qualcomm
DATA_RATE
débit de données
Jusqu'à 4,8 Gbps
DESCRIPTION
description
Module radio WiFi6 compact et puissant Mini Pini est un module radio Wi-Fi 6 802.11ax pour une connectivité d'entreprise à très haut débit. Il est disponible en configurations MiMo 2x2 et 4x4 et est proposé en version industrielle ou à température commerciale.
DUAL_BAND
double bande
Prise en charge des fréquences 2,4 et 5 GHz
FORM_FACTOR
facteur de forme
Mini PCIe standard
OFDMAS
ofdmas
Jusqu'à 4 téléchargements
RADIO
radio
4x4 ou 2x2 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
plage de température
Commercial et industriel
WIDTH_SUPPORT
soutien à la largeur
Canal de 160 MHz
NAME
nom
H1OH4Y4WO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions