??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AZ-Delivery
Descrizione
Mini alimentatore da 220V a 5V
Lista materiale
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
corrente alternata
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
descrizione
Con l'alimentatore AZ-Delivery AC-05-3 è possibile trasformare la corrente alternata a 220 V dalla presa di corrente in corrente continua a 5 V con una potenza massima di 0,6 A (3 W). Le dimensioni ridotte consentono un utilizzo flessibile dei circuiti anche quando lo spazio è limitato. L'ampia tolleranza di ingresso di 100-240 V CA e 50-60 Hz rende il vostro impianto compatibile con le connessioni di rete di tutto il mondo.
EFFICIENCY
efficienza
72 %
FREQUENCY_RANGE
gamma di frequenza
48Hz - 62Hz
MOISTURE
umidità
20% ~ 90% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura di esercizio
-10 ° C ~ +60 ° C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
coefficiente di temperatura
± 0,03%/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
tensione
5V
TENSION_TOLERANCE
tolleranza di tensione
2,5 %
WAVITY
ondulazione
100MVP-P
NAME
nome
ZL9XCO747
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions