??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kelly Pneumatics
Description
Midsize Proportional Valve
Bill of material
Midsize Proportional Valve
ORDERNO
Midsize Proportional Valve
ELECTRICAL_CONNECTION
electrical connection
Flying Wire Leads
FILTRATION
filtration
40 Micron Recommended
FLOW_RANGE
flow range
0-300 liters per minute of air flow
LEAK_RATE
leak rate
Bubble Tight Seal
MAXIMUM_HYSTERESIS
maximum hysteresis
2-10% of full current (varies with max flow)
OPERATING_TEMP_
operating temp.
-40° to 200°F (-40° to 93°C)
ORIFICE_SIZE
orifice size
.040, .060, .090, .125, or .156 inches
PORT_TYPES
port types
14 NPT or Manifold Mount
POWER
power
5.2 watts (max)
RESPONSE_TIME
response time
10 - 15 ms
SEAL_MATERIAL
seal material
Buna-N, Viton, or EPDM
TYPE_OF_OPERATION
type of operation
Direct solenoid
VALVE_FUNCTION
valve function
2-Way, Normally Closed
VOLTAGE_RANGE
voltage range
0-10 or 0-20 VDC
WEIGHT
weight
1.0 lb
WETTED_MATERIALS
wetted materials
Cold rolled stainless steel w electroless nickel plating, brass and 304 stainless steel.
WORKING_PRESSURE
working pressure
-14.7 to 100 psig (6.8 bar) (standard) 500 psig (custom)
NAME
name
Midsize Proportional Valve
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions