??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bieri
Beschreibung
Micro axial piston pumps
Stückliste
MICRO-Axial piston pumps AKP103105
ORDERNO
MICRO-Axial piston pumps AKP103105
AMBIENT_TEMPERATURE_RANGE
ambient temperature range
-30 to 50°C
AXIAL_FORCE_ONTO_DRIVING_SHAFT
axial force onto driving shaft
can't be taken up
DIRECTION_OF_ROTATION
direction of rotation
any
DISPLACEMENT_VOLUME
displacement volume
0,1 up to 0,3 cm³rev
FILTRATION__RECOMMENDATION_
filtration (recommendation)
according to NAS 1638 class 6 resp. ISODIN 4406 171512
FLUID_TEMPERATURE_RANGE
fluid temperature range
-20 to 80°C
HYDRAULIC_FLUID
hydraulic fluid
mineral oil according to DIN 51524 (other fluids on request)
INSTALLATION_POSITION
installation position
according to mounting drawing
MATERIAL
material
housing aluminium anodised pump head steel browned
MAX__OPERATING_PRESSURE
max. operating pressure
500 bar
MAX__ROTATION_SPEED
max. rotation speed
5000 rpm
OPERATION_PRESSURE_SUCTION_SIDE
operation pressure suction side
-0.2 bar to 0.5 bar gauge pressure
RADIAL_FORCE_ONTO_DRIVING_SHAFT
radial force onto driving shaft
on request
VISCOSITY_RANGE
viscosity range
5 to 220 mm²s
WEIGHT
weight
see technical data sheet
NAME
name
MICRO-Axial piston pumps AKP103105
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions