??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
FlexLink
Description
MF6S 8X30 - ISO 10642 M8x30 St 10.9
Bill of material
FlexLink MF6S 8X30
ITEMNO
Item No.
MF6S 8X30
ITEMDS
Name
ISO 10642 M8x30 St 10.9 mm
VENDOR
Vendor
FlexLink
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions