??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hylec-APL
Description
MetricPG Adapters
Bill of material
06316M25PAU
ORDERNO
ADDITIONAL_MATERIAL_DETAIL
additional material detail
Body - Polyamide PA6 GF30
BODY_MATERIAL
body material
Polyamide
EXTERNAL_CONNECTING_THREAD_TYPE
external connecting thread type
HEIGHT__MM_
height (mm)
HOLE_DIAMETER__MM_
hole diameter (mm)
IP_RATING
ip rating
dependent on the combination with other components
MAX_TEMPERATURE_RATING__C
max temperature rating °c
100
MIN_TEMPERATURE_RATING__C
min temperature rating °c
-30
PRODUCT_TYPE
product type
Standard
THREAD_LENGTH__MM_
thread length (mm)
THREAD_SIZE
thread size
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업