??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
INFICON
Description
Metal Hose, high flexible
Bill of material
MVYX0UUOQ
ORDERNO
B___RADIUS_FOR_MULTIPLE_BENDING
b = radius for multiple bending
B = radius for multiple bending
BELLOWS
bellows
stainless steel 316L1.4404
C___RADIUS_FOR_SINGLE_BENDING
c = radius for single bending
C = radius for single bending
DIMENSION_A
dimension a
250 mm500 mm750 mm1000 mm
DIMENSION_B
dimension b
200 mm
DIMENSION_C
dimension c
130 mm
FLANGES
flanges
stainless steel 304
MAX__INTERNAL_PRESSURE
max. internal pressure
4 bar
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업