??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 26
HELP_VARIABLE
Company
INFICON
Description
Metal Hose, high flexible
Bill of material
MVYX0UUOQ
ORDERNO
B___RADIUS_FOR_MULTIPLE_BENDING
b = radius for multiple bending
B = radius for multiple bending
BELLOWS
bellows
stainless steel 316L1.4404
C___RADIUS_FOR_SINGLE_BENDING
c = radius for single bending
C = radius for single bending
DIMENSION_A
dimension a
250 mm500 mm750 mm1000 mm
DIMENSION_B
dimension b
200 mm
DIMENSION_C
dimension c
130 mm
FLANGES
flanges
stainless steel 304
MAX__INTERNAL_PRESSURE
max. internal pressure
4 bar
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions