Melitta
Description
MEL Cafina XT MC18
Bill of material
MEL XT4 MC18
VARIANTNAME
MEL XT4 MC18
VARANZAHLVONPOLEN
Number of poles
3
VARLEISTUNG
Power
150 W
VARSICHERUNG
Fuse
16 A
VARSPANNUNG
Voltage
240
VARBREITE
Width
180 mm
VARHHE
Höhe
580 mm
VARTIEFE
Tiefe
580 mm
VARURL
URL
http://www.melitta-professional.de/
VARMODEL
Model
XT4 MC18
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Melitta
VARDESCRIPTION
Description
Milchkühler
VARAUFSTELLGEWICHT
Aufstellgewicht
22 kg
ANZAHLVONPOLEN
Number of poles
3.000
LEISTUNG
Power
150 W
SICHERUNG
Fuse
16 A
SPANNUNG
Voltage
240.000
BREITE
Width
180.000 mm
HHE
Höhe
580.000 mm
TIEFE
Tiefe
580.000 mm
URL
http://www.melitta-professional.de/
MODEL
Model
XT4 MC18
MANUFACTURER
Manufacturer
Melitta
DESCRIPTION
Description
Milchkühler
AUFSTELLGEWICHT
Aufstellgewicht
22 kg
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업