??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bota Systems
Açıklama
MegaONE
Malzeme listesi
ZRMLYO9J9
ORDERNO
ZRMLYO9J9
ACCELERATION
hızlanma
--
ACCURACY
doğruluk
< 2.0 %
COMMUNICATION
iletişim
Seri RS422 / USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
jiroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
giriş koruması
toz geçirmez ve suya dayanıklı
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
gürültüsüz çözünürlük (100 hz)*
1,5 N, 1,1 N, 0,06 Nm, 0,02 Nm
NON_LINEARITY
doğrusal olmayan
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
çalışma sıcaklığı
0 - 55 Santigrat
OVERLOAD
aşırı yük
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
5 V, 1,0 W
RANGE
aralık
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
örnekleme oranı
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
sinyal gürültüsü**
0,21 N, 0,15 N, 0,01 Nm, 0,0033 Nm
SIZE__DXL_
boyut (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
ağırlık
~1365g
NAME
isim
ZRMLYO9J9
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions