??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bota Systems
Descrizione
MegaONE
Lista materiale
ZRMLYO9J9
ORDERNO
ZRMLYO9J9
ACCELERATION
accelerazione
--
ACCURACY
precisione
< 2.0 %
COMMUNICATION
comunicazione
Seriale RS422 / USB
CROSSTALK___
diafonia***
< 2.0 %
GYROSCOPE
giroscopio
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
protezione dall'ingresso
antipolvere e resistente all'acqua
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
risoluzione senza rumore (100 hz)*
1,5 N, 1,1 N, 0,06 Nm, 0,02 Nm
NON_LINEARITY
non linearità
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura di esercizio
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
sovraccarico
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
alimentazione
5 V, 1,0 W
RANGE
gamma
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
frequenza di campionamento
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
rumore del segnale**
0,21 N, 0,15 N, 0,01 Nm, 0,0033 Nm
SIZE__DXL_
dimensione (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
peso
~1365g
NAME
nome
ZRMLYO9J9
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions