??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bota Systems
Description
MegaONE
Nomenclature
ZRMLYO9J9
ORDERNO
ZRMLYO9J9
ACCELERATION
l'accélération
--
ACCURACY
précision
< 2.0 %
COMMUNICATION
communication
Série RS422 / USB
CROSSTALK___
diaphonie***
< 2.0 %
GYROSCOPE
gyroscope
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
protection contre les infiltrations
étanche à la poussière et à l'eau
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
résolution sans bruit (100 hz)*
1,5 N, 1,1 N, 0,06 Nm, 0,02 Nm
NON_LINEARITY
non-linéarité
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
température de fonctionnement
0 - 55 Celsius
OVERLOAD
surcharge
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
l'alimentation électrique
5 V, 1,0 W
RANGE
gamme
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
taux d'échantillonnage
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
signal bruit**
0,21 N, 0,15 N, 0,01 Nm, 0,0033 Nm
SIZE__DXL_
taille (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
poids
~1365g
NAME
nom
ZRMLYO9J9
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions